Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Eigensicherheit

MTL5500 Trennschalter zur Montage auf DIN-Hutschiene

Die eigensicheren Trennschalter der MTL5500-Reihe sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen des IS-Schnittstellenmarkts für anwendungsorientierte Projekte gerecht werden, von einzelnen Instrumentenschleifen bis hin zu voll ausgestatteten Gehäusen. Schutz elektrischer Signale in potenziell entzündlichen oder anderen Gefahrenbereichen. Sie tragen zu einer sicheren Arbeitsumgebung und zum Schutz vor Explosionen bei.

Die Baureihe MTL5500 verfügt über ein schlankes, kompaktes Gehäuse für die Installation auch auf engem Raum. Die Reihe von Moduloptionen enthält sowohl Ein- als auch Mehrkanalgeräte, die vielfältige Funktionen und Integrationsmöglichkeiten bieten, ohne übermäßigen Platz in Schaltschränken einzunehmen. Die Module können für eine Vielzahl von Schnittstellenaufgaben für die Prozessinstrumentierung eingesetzt werden. 

Die gesamte Signalverdrahtung erfolgt über abnehmbare Steckverbinder, die eine schnelle Installation und einfache Wartung ermöglichen.

Sicherheit
Verhindert Zündungen in explosionsgefährdeten Bereichen
Zuverlässigkeit
Ermöglicht Wartung im laufenden Betrieb
Bedienungsfreundlichkeit
Einfache Integration bei allen wichtigen Lieferanten

Zulassungen und Konformität

ATEX- und IECEx-Zulassung

  • Ausgänge nach Zone 0 Gruppe I, IIC und IIIC
  • Einbau in Zone 2
  • T4-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -20 °C bis +60 °C

FM- und FMc-Zulassung (USA und Kanada)

  • Ausgänge nach Klasse I, II und III  Div. 1
  • Ausgänge nach Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC
  • Einbau nach Klasse I, Division 2
  • Einbau nach Klasse I Zone 2
  • T4-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -20 °C bis +60 °C

UL-Zulassung

  • Ausgänge nach Klasse I, II und III  Div. 1
  • Einbau nach Klasse I Div. 2
  • Einbau nach Klasse I Zone 2
  • T4-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -20 °C bis +60 °C

Weitere Zulassungen

  • Schifffahrt (Lloyds Register)
  • Korea (KTL)
  • China (NEPSI)
  • Indien (PESO)
  • Russland (EAC)

CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der LVD-, EMV-, ATEX- und RoHS-Richtlinien.

Die Zulassungen und Zulassungsdetails variieren je nach Modell. Genauere Informationen finden Sie in den Zertifikaten. 

Gestaltungsmerkmale

  • Kompakte modulare Bauweise DIN-Hutschienenmontage
  • Hohe Packungsdichte
  • Ein- und Mehrkanal-I/O-Module
  • 3-fach-Anschlussisolierung mit geringer Verlustleistung
  • Kompatibel mit MTL5000
Produkte

Bestellinformationen

Produktcode Typ Spezifikation Zertifizierung Funktionale Sicherheit
MTL5501-SR Digitaleingang Ausfallsicherer 1-Kanal-DI-Halbleiterausgang + LFD-Alarm ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5510 Digitaleingang 4-Kanal-DI-Halbleiterausgang ATEX-Zulassung  
MTL5510B Digitaleingang 4-Kanal-DI-Multifunktions-Halbleiterausgang ATEX-Zulassung  
MTL5511 Digitaleingang 1-Kanal-DI-Relaisausgang ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5513 Digitaleingang 2-Kanal-DI-Halbleiterausgang ATEX-Zulassung  
MTL5514 Digitaleingang 1-Kanal-DI-Relaisausgang + LFD-Alarm ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5514-T Digitaleingang 1 Kanal, Leitungsfehlzustandserkennung, Phasenumkehr ATEX-Zulassung  
MTL5514D Digitaleingang 1-Kanal-Schalter/Prox-Eingang, Doppel-Ausgangsrelais ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5516C Digitaleingang 2-Kanal-DI mit Wechselkontaktausgang ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5517 Digitaleingang 2-Kanal-DI-Relaisausgang + LFD-Alarm ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5521 Digitalausgang Solenoid-Treiber mit Schleifenspannung, IIC ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5521-T Digitalausgang Solenoid-Treiber mit Schleifenspannung, IIC ATEX-Zulassung  
MTL5522 Digitalausgang Solenoid-Treiber mit Schleifenspannung, IIB ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5523 Digitalausgang Solenoid-Treiber mit LFD ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5523/V/VL Digitalausgang Solenoid-/Alarmtreiber mit Spannungsregelung ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5524 Digitalausgang Solenoid-Treiber mit Schaltspiel ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5525 Digitalausgang Solenoid-Treiber mit Schleifenspannung, niedrige Leistung ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5526 Digitalausgang 2-Kanal-Relais mit Schaltspiel ATEX-Zulassung  
MTL5541 Analogeingang Sender-Repeater, 1 Kanal, 2/3 Leitungen ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5541A Analogeingang Sender-Repeater, 1 Kanal, passiver Eingang ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5541AS Analogeingang Sender-Repeater, 1 Kanal, passiver Eingang, Stromsenke ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5541S Analogeingang Sender-Repeater, 1 Kanal, 2/3 Leitungen, Stromsenke ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5541S-T Analogeingang 4/20 mA, HART®, 2- oder 3-adrige Sender ATEX-Zulassung  
MTL5544 Analogeingang Sender-Repeater, 2 Kanäle, 2/3 Leitungen ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5544A Analogeingang Sender-Repeater, 2 Kanäle, passiver Eingang ATEX-Zulassung  
MTL5544AS Analogeingang Sender-Repeater, 2 Kanäle, passiver Eingang, Stromsenke ATEX-Zulassung  
MTL5544D Analogeingang Sender-Repeater, 1 Kanal, 2/3 Leitungen, Doppelausgang ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5544S Analogeingang Sender-Repeater, 2 Kanäle, 2/3 Leitungen, Stromsenke ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5546 Analogausgang Smart-Trenntreiber, 1 Kanal, 4–20 mA + LFD ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5546Y Analogausgang Smart-Trenntreiber, 1 Kanal, 4–20 mA + oc LFD ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5546Y-T Analogausgang 4–20 mA HART® Ventilpositionierer mit Leitungsfehlzustandserkennung ATEX-Zulassung  
MTL5549 Analogausgang Smart-Trenntreiber, 2 Kanäle, 4–20 mA + LFD ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5549Y  Analogausgang Smart-Trenntreiber, 2 Kanäle, 4–20 mA + oc LFD ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5573 Temperatureingang 1-Kanal-Temperaturwandler, RTD/THC ATEX-Zulassung  
MTL5575 Temperatureingang 1-Kanal-Temperaturwandler, RTD/THC mit Alarm ATEX-Zulassung  
MTL5576-RTD Temperatureingang 2-Kanal-Temperaturwandler, RTD ATEX-Zulassung  
MTL5576-THC Temperatureingang 2-Kanal-Temperaturwandler, THC ATEX-Zulassung  
MTL5581 Temperatureingang 1-Kanal-mV/THC-Trennschalter für schwache Signale ATEX-Zulassung  
MTL5582 Temperatureingang 1-Kanal-Widerstandstrennschalter ATEX-Zulassung  
MTL5582B Temperatureingang 1-Kanal-Widerstandstrennschalter zur Wiederholung der RTD-Signale ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5531 Puls und Vibration 1-Kanal-Vibrationssondenschnittstelle ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MTL5532 Puls und Vibration 1-Kanal-Impulstrennschalter, digitaler oder analoger Ausgang ATEX-Zulassung  
MTL5561 Feuer und Rauch 2-Kanal-Schleifenspannung, für Brand- und Rauchmelder ATEX-Zulassung FSM-Zulassung
MPA5500 Allgemeines 85 – 265 V AC-Netzteil    
MTL5051  Allgemeines Serieller Datenkommunikations-Trennschalter ATEX-Zulassung  
MTL5314  Allgemeines Grenzwertschalter ATEX-Zulassung  
MTL5553 Allgemeines Trennschalter/Stromversorgung ATEX-Zulassung  
MTL5599   Allgemeines Blindtrennschalter    
PSG60E24RM   Allgemeines 24-V-DC-Netzteil (Ersatz für MTL5991)    
Download Links
X
Download Close