Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Eigensicherheit

MTL 9460-ET eigensichere Ethernet-Produkte

Die Baureihe MTL 9460-ET von Crouse-Hinds bietet kostengünstige, eigensichere (IS) Ethernet-Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen einfach installiert und gewartet werden können. Die Zertifizierung für Eigensicherheit in Gefahrenbereichen ermöglicht den Einbau der Komponenten in Gefahrenbereichen der Zone 1 oder Division 1 mit einer Verbindung zu Zone 0.  

In der Prozessautomatisierung ist der Anschluss von Endgeräten mit einem Kabel für Strom und Kommunikation vorzuziehen. Die Baureihe 9460-ET kann eigensichere Stromversorgung über Ethernet (PoEx™) mit einem einzigen Cat 5e- oder Cat 6-Kabel liefern, was den spannungsführenden Anschluss und die Trennung des Endgeräts in Gefahrenbereich der Zone 0 und 1 ermöglicht.

Die Baureihe MTL 9460-ET umfasst:

  • Ethernet-Gateway (9461-ET)
  • Kupfer-zu-Glasfaser-Medienkonverter (9465-ET)
  • Ethernet-Switch (9466-ET)
  • Ethernet-Trennschalter (9468-ET)
Sicherheit
Liefert IS Power over Ethernet (PoEx™)
Zuverlässigkeit
Aktive Verbindung und Trennung
Bedienungsfreundlichkeit
Einfache Installation und Wartung

Zulassungen und Konformität

ATEX- und IECEx-Zulassung

946x-ET (außer 9468-ET)

  • Einbau in Zone 0
  • Gruppe I, IIC und IIIC
  • T4-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -40 °C bis +70 °C

9468-ET

  • Zone-0-Ausgänge
  • Einbau in Zone 2
  • Gruppe I, IIC
  • T4-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -40 °C bis +70 °C
  • Einbau im sicheren Bereich

FM- und FMc-Zulassung (USA und Kanada)

946x-ET (außer 9468-ET)

  • Einbau nach Klasse I Div. 1
  • Einbau nach Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC T4
  • Zertifiziert für +70 °C

9468-ET

  • Ausgänge nach Klasse I Div. 1
  • Ausgänge nach Klasse I, Zone 0
  • Zertifiziert für +70 °C
  • Einbau im sicheren Bereich

CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der LVD, EMV, ATEX, RED- und RoHS-Richtlinien

Die Zulassungen und Zulassungsdetails variieren je nach Modell. Genauere Informationen finden Sie in den Zertifikaten. 

Gestaltungsmerkmale

  • Kostengünstige IS-Ethernet-Geräte für Gefahrenbereiche in Zone 0, Division 1
  • Ethernet-Verbindung über Kupfer, Glasfaser und WLAN in Zone 0 und Division 1
  • Eigensicheres Power over Ethernet (PoEx™) ermöglicht eine aktive Verbindung oder Trennung in Zone 0 und 1
  • Seriell-zu-Ethernet-Gateway
  • Kupfer-zu-Glasfaser-Medienkonverter
  • IS-Ethernet-Switch
  • IS-Ethernet-Schalter
  • IS-WLAN-Access-Point/-Bridge
Produkte

Bestellinformationen

Teilenummer Beschreibung Zertifizierungen für Gefahrenbereiche *
9461-ET IS-Seriell-zu-Ethernet-Gateway ATEX-Zertifizierung
9465-ET IS-Ethernet-Medienkonverter ATEX-Zertifizierung
9466-ET Gemanagter IS-Ethernet-Switch ATEX-Zertifizierung
9468-ET IS-Ethernet-Schalter ATEX-Zertifizierung
* Wählen Sie Zertifizierungsberichte unter der Registerkarte „Resources“ (Ressourcen), um eine vollständige Liste der Zertifizierungen zu erhalten.