Die Baureihe MTL 9470-ET/G von Crouse-Hinds bietet kostengünstige, eigensichere (IS) Gigabit-Ethernet-Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen einfach installiert und gewartet werden können. Die eigensichere Gefahrenbereichszertifizierung ermöglicht zusammen mit der zugehörigen Betriebsmittelzertifizierung des 9478-ET/G IS-Ethernet-Trennschalters und des 9492-PS-PLUS-Netzteils die Montage der Komponenten in einem Gefahrenbereich der Zone 2 mit Verbindung zu Zone 0.
In der Prozessautomatisierung ist der Anschluss von Endgeräten mit einem Kabel für Strom und Kommunikation vorzuziehen. Die Baureihe MTL 9470 kann eigensichere Stromversorgung über Ethernet (PoEx™) mit einem einzigen Cat 5e- oder Cat 6-Kabel liefern, was den spannungsführenden Anschluss und die Trennung des Endgeräts in Gefahrenbereich der Zone 0 und 1 ermöglicht.
Darüber hinaus eignet sich die Gigabit-Reihe für bandbreitenintensive Anwendungen.
Position der Teileinheit:
Zertifizierungscodes:
Zertifikatsnummern (9471/5/6/9):
Zertifikatsnummern (9478):
Umweltrelevante Bewertungen:
9471-ET(G) eigensicheres serielles Gateway für Gigabit-Ethernet mit 4 Anschlüssen
9475-ETG eigensichere Medien für Gigabit-Ethernet mit zwei Anschlüssen: Konverter-Switch
9476-ET(G) eigensicherer verwalteter Switch für Gigabit-Ethernet mit 6 Anschlüssen:
9478-ET/X(G) MTL eigensicherer Gigabit-Ethernet-Trennschalter:
9479-ET(G)-CSL eigensicherer WLAN-AP/Bridge mit Gigabit-Ethernet:
| Standardprodukte | ||
| Teilenummer | Beschreibung | Zertifizierungen für Gefahrenbereiche * |
| 9471-ETG | MTL eigensicheres serielles Gateway für Gigabit-Ethernet mit 4 Anschlüssen | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9475-ETG | MTL eigensicherer Medien-Konverter für Gigabit-Ethernet mit Single-/Multimode-SC-Anschluss | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9476-ETG | MTL eigensicherer Ethernet-Switch für 6 Gigabit | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9476-ET2G | MTL eigensicherer Ethernet-Switch für 2 Gigabit 4 10/100 PoEx-Anschluss | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9478-ETG | MTL eigensicherer Gigabit-Ethernet-Trennschalter | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9478-ETXG | MTL eigensicherer Gigabit-Ethernet-Trennschalter – Version zur 9468-ET-Migration | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9479-ETG-CSL | CSL eigensicherer Wireless Access Point/Bridge für Gigabit-Ethernet + | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| Wireless Access Point-/Bridge-Zubehör | ||
| Teilenummer | Beschreibung | |
| ANTSMA94 | Antennen-SMA-Stecker, Länge 150 mm, Verstärkung 3 dBi | |
| ANT94 | Antennen-TNC-Stecker, Länge 150 mm, Verstärkung 3 dBi | |
| ANT94RA | Kurze TNC-Antenne, Steckerwinkel 90°, Länge 80 mm, Verstärkung 2 dBi | |
| CSL-RG316-SMA-1000 | SMA-Schottbuchse ⇔ SMA-Stecker, Länge 1.000 mm, RG316-Kabelbaugruppe | |
| CSL-RG316-TNC-SMA-1000 | TNC-Schottbuchse ⇔ SMA-Stecker, Länge 1.000 mm, RG316-Kabelbaugruppe | |
| Produkte auf Sonderbestellung – es gilt die Mindestbestellmenge | ||
| Teilenummer | Beschreibung | Zertifizierungen für Gefahrenbereiche * |
| 9471-ET | MTL eigensicheres serielles Gateway für 10/100-PoEx-Ethernet mit 4 Anschlüssen | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9476-ET3G | MTL eigensicherer Ethernet-Switch für 3 Gigabit 3 10/100 PoEx-Anschluss | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9476-ET4G | MTL eigensicherer Ethernet-Switch für 4 Gigabit 2 10/100 PoEx-Anschluss | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9476-ET | MTL eigensicherer Ethernet-Switch mit 6 10/100-PoEx-Anschlüssen | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9478-ET | MTL eigensicherer 10/100-PoEx-Ethernet-Trennschalter | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9478-ETX | MTL eigensicherer Gigabit-10/100-PoEx-Trennschalter – Version zur 9468-ET-Migration | ATEX- und IECEx-Zulassung |
| 9479-ET-CSL | CSL eigensicherer Wireless Access Point/Bridge für 10/100-PoEx-Ethernet + | ATEX- und IECEx-Zulassung |