Die eigensicheren Feldbus-Bildschirme der MTL-Reihe sind so konzipiert, dass sie Prozessvariablen in Form von Text- oder einfachen Grafiken anzeigen und eine kostengünstige Bedienerschnittstelle in sicheren oder Gefahrenbereichen bieten.
MTL bietet das breiteste Sortiment an Versionen, von 8 Variablen bis hin zu kostengünstigen Ausführungen mit einer Variable, zur Feld- oder Plattenmontage, für sichere und Gefahrenbereiche sowie als FOUNDATION Fieldbus™ H1- und Profibus PA-Ausführungen. Für einfachen Einbau verfügen alle Versionen über Bus-Stromversorgung.
ATEX- und IECEx-Zulassung
CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der LVD-, EMV-, ATEX- und RoHS-Richtlinien.
Die Zulassungen und Zulassungsdetails variieren je nach Modell. Genauere Informationen finden Sie in den Zertifikaten.
| Produktcode | Typ | Spezifikation | Zertifizierung |
| BA414DF-F | Bildschirme – Feldmontage | Eigensicherer Feldbus-Bildschirm, Feldmontage, ATEX Gas | ATEX-Zertifizierung |
| BA414DF-F-D | Bildschirme – Feldmontage | Eigensicherer Feldbus-Bildschirm, Feldmontage, ATEX Staub | ATEX-Zertifizierung |
| BA414DF-F-FM | Bildschirme – Feldmontage | Eigensicherer Feldbus-Bildschirm, Feldmontage, FM | ATEX-Zertifizierung |
| BA414NDF-F | Bildschirme – Feldmontage | Feldbus-Bildschirm, Feldmontage, ATEX Gas | ATEX-Zertifizierung |
| BA484DF-F | Bildschirme – Feldmontage | Eigensicherer Feldbus-Bildschirm, Feldmontage, für FOUNDATION Fieldbus™ H1 | ATEX-Zertifizierung |
| BA484DF-P | Bildschirme – Feldmontage | Eigensicherer Feldbus-Bildschirm, Feldmontage, für Profibus PA | ATEX-Zertifizierung |
| BA614DF-F | Bildschirme – Feldmontage | Feldbus-Bildschirm, Feldmontage | |
| BA684DF-F | Bildschirme – Feldmontage | Feldbus-Bildschirm für sicheren Bereich, Feldmontage, für FOUNDATION Fieldbus™ H1 | |
| BA684DF-P | Bildschirme – Feldmontage | Feldbus-Bildschirm für sicheren Bereich, Feldmontage, für Profibus PA | |
| BA418CF-F | Bildschirme – Plattenmontage | Eigensicherer Feldbus-Bildschirm, Plattenmontage | ATEX-Zertifizierung |
| BA488CF-F | Bildschirme – Plattenmontage | Eigensicherer Feldbus-Bildschirm, Plattenmontage, für FOUNDATION Fieldbus™ H1 | ATEX-Zertifizierung |
| BA488CF-P | Bildschirme – Plattenmontage | Eigensicherer Feldbus-Bildschirm, Plattenmontage, für Profibus PA | ATEX-Zertifizierung |
| BA618CF-F | Bildschirme – Plattenmontage | Feldbus-Bildschirm, Plattenmontage | |
| BA688CF-F | Bildschirme – Plattenmontage | Feldbus-Bildschirm für sicheren Bereich, Plattenmontage, für FOUNDATION Fieldbus™ H1 | |
| BA688CF-P | Bildschirme – Plattenmontage | Feldbus-Bildschirm für sicheren Bereich, Plattenmontage, für Profibus PA |
Entdecken Sie weitere Lösungen von Eaton.
Intelligente, universelle Rangierlösung MTL SUM5
MTL4500 Trennschalter zur Backplane-Montage
MTL5500 Trennschalter zur Montage auf DIN-Hutschiene