Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Eigensicherheit

MTL660-Kennmelder mit Schleifenspannung

Die digitalen Kennmelder der Baureihe MTL600 ermöglichen die lokale Anzeige von Prozessvariablen in Gefahrenbereichen und allgemeinen Anlagenbereichen. Ein typisches Beispiel wäre die Rückübertragung von Massen-/Durchflussberechnungen aus dem sicheren Bereich durch eine geeignete MTL-IS-Schnittstelle zum Kennmelder im Gefahrenbereich.

Die Bildschirme werden über das Prozesssignal mit 4–20 mA Schleifenspannung versorgt. Durch ihren niedrigen Spannungsabfall können sie in fast jeder 2-adrigen Senderschleife mit 4–20 mA installiert werden. Alle Einheiten können Messwerte in einem linearen oder quadratischen Wurzelextraktionsmodus anzeigen. Letzterer wird zum Beispiel verwendet, um den Durchfluss von Differenzdruckmessgeräten wie Blenden, Dall-Röhren oder Venturi anzuzeigen.

Die Feldeinbaueinheit MTL661 ist in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht, das für die Wand- oder Rohrmontage geeignet ist. Für korrosive Atmosphären verwenden Sie den MTL663 – das Kunststoffgehäuse bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen schädliche Verunreinigungen.

Der MTL665 ist die plattenmontierte Version und entspricht IP65, IP66, IP67 und NEMA4.

MTL66x IS-Kennmelder werden als „nicht energiespeichernde“ einfache Betriebsmittel klassifiziert, sodass sie ohne Neuzertifizierung in jede IS-Schleife eingesetzt werden können.

Für den Einbau in Zone 2 sind die Modelle MTL661-NA und MTL662-NA ohne IS-Barriere oder Trennschalter lieferbar.

Sicherheit
Hervorragende Beständigkeit gegen schädliche Verunreinigungen
Zuverlässigkeit
In einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht
Bedienungsfreundlichkeit
Installation in fast jeder 2-adrigen Senderschleife mit 4–20 mA

Zulassungen und Konformität

ATEX- und IECEx-Zulassung

Für die Modelle MTL66x und MTL66xB

  • Einbau in Zone 0
  • Gruppe IIC und IIIC
  • T4-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -25 °C bis +70 °C

Für die Modelle MTL66x-NA und MTL66xB-NA

  • Einbau in Zone 2
  • Gruppe IIC und IIIC
  • T4-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -25 °C bis +60 °C

CSA-Zulassung (USA und Kanada)

Für die Modelle MTL66x und MTL66xB

  • Einbau nach Klasse I, II und III Div. 1
  • Einbau nach Klasse I Zone 0
  • Gruppe IIC
  • T4-Umgebungstemperatur
  • IP65

CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der EMV-, ATEX- und RoHS-Richtlinien.

Weitere Zulassungen

  • Indien (PESO)
  • Russland (EAC)

Die Zulassungen und Zulassungsdetails variieren je nach Modell. Genauere Informationen finden Sie in den Zertifikaten. 

Gestaltungsmerkmale

  • Schleifenspannung 4–20 mA
  • Feld- und Schrankmontage
  • Schutzart IP67
  • Einfach zu konfigurieren
  • Anzahl der angezeigten Ziffern konfigurierbar
  • Optionen für Hintergrundbeleuchtung
  • Einbau in Zone 2
Produkte

Bestellinformationen

Produktcode Typ Hintergrundbeleuchtung Gehäusematerial Gewicht (nom.) Gehäuseart
MTL661 Feld Nein Aluminium 825 g A
MTL661-B Feld Ja Aluminium 825 g A
MTL661-NA Feld Nein Aluminium 825 g A
MTL661B-NA Feld Ja Aluminium 825 g A
MTL662 Panel Nein Aluminium 425 g B
MTL662-B Panel Ja Aluminium 425 g B
MTL662-NA Panel Nein Aluminium 425 g B
MTL662B-NA Panel Ja Aluminium 425 g B
MTL663 Feld Nein GRP 500 g A
MTL663-B Feld Ja GRP 500 g A
MTL665 Panel Nein Aluminium 300 g C
MTL665B Panel Ja Aluminium 300 g C