Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Handlampen und tragbare Geräte

CEAG SEB Explosionsgeschützte Scheinwerfer

Die explosionsgeschützten tragbaren Scheinwerfer CEAG SEB von Eatons Crouse-Hinds-Division bieten eine starke und zuverlässige Lichtquelle für Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten in explosiven Gas- und Staubatmosphären.

Ausgestattet mit einer integrierten Notlichtfunktion kann die SEB auch für Leit- und Rettungseinsätze von Feuerwehren und Rettungsdiensten eingesetzt werden.  In Verbindung mit farbigen Aufsteckfiltern eignen sie sich auch für Signal- und Warnzwecke.

Zertifizierungen und Konformität

 

Modelle SEB 10/SEB 10 L:

  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BVS 15 ATEX E 122 X
  • Kennzeichnung gem. 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex e ib mb IIC T4 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db
  • EG-Typenzulassung gem. Richtlinie 2009/19/EG (EMV in Fahrzeugen): e1 058129
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

 

Gestaltungsmerkmale

  • Erhöhte Betriebssicherheit
  • Innovatives LED-Linsensystem mit optimierter Lichtleistung (SEB 10): bis zu 365 Lumen
  • Fokussierbares Lichtbündel – Zweilinsensystem mit Such- und Arbeitsscheinwerfer (SEB 10)
  • Keine Überladung des Akkus durch eine von der genutzten Kapazität abhängige Aufladung
  • Hohe Schutzart: IP65

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Polyamid
  • Lichtöffnung – Mineralglas
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
11145000792 Kfz-Halter 90 fUr Ex-Handscheinwerfer SEB 8/8 L SEB 9/9 Lund SEB 10/10 L
11147000810 Ex-Handscheinwerfer SEB 10 L
11147000820 Ex-Handscheinwerfer SEB 10 
11147443820 Ex-Handscheinwerfer SEB 10 mit Netzladegerät LG 443
11147792820 Ex-Handscheinwerfer SEB 10 mit KFZ-Lader 90
11540000443 Ladegerät LG 443 fUr Ex-Handscheinwerfer SEB 8/8 L SEB 9/9 Lund SEB 10/10 L
121147904012 Battery set with LiFe P04 battery set 9.6 V/ 3 Ah, rechargeable for SEB 10/ 10L
Download Links
X
Download Close