Die tragbaren LED-Taschenlampen CEAG Stabex und Stabceag 0 von Eatons Crouse-Hinds-Division sind ideal für den Einsatz bei Rettungs- und Notfalleinsätzen sowie bei Kontroll- und Inspektionsgängen. Diese Taschenlampen sind für alle gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereiche der Zone 21 und 22 zugelassen und bieten optimale Sicherheit auch in unvorhersehbaren Situationen.
Lieferbar mit LED-, Glüh- oder Xenon-Lampen, ist die handliche Mini-Taschenlampe Stabex eine perfektes persönliches Leuchtmittel für alle Inspektionsaufgaben. Die größere Stabex HF ist mit einer Handschlaufe ausgestattet und kann auch mit Arbeitshandschuhen sicher mit nur einer Hand bedient werden. Ein drittes Modell, der Stabceag 0, ist für den Einsatz als Helmlampe geeignet.
Stabex Mini-Modelle:
Stabex Mini-LED-Modelle:
Stabex HF-Gerätetypen:
Stabex HF-LED-Modelle:
Stabceag 0-Modelle:
| Katalognummer | Produktbeschreibung |
| 11358000001 | Ex-Stableuchte Stabex mini |
| 11358000070 | 1 GlUhlampe 2,2 V/0,4 A fUr Ex-Stableuchte Stabex mini |
| 11359000070 | 1 Halogenlampe 2,8 V/0,5 A fUr Ex-Stableuchte Stabex HF |
| 11359001001 | Ex-Stableuchte Stabex HF LED |
| 11360000006 | Ex-Stableuchte Stabex mini LED |
| 11360002001 | 1 GlUhlampe 2,3 V 0,36 A fUr Ex-Stableuchte Stabex mini II |
| 11380100001 | Ex-Stableuchte Stabceag 0, mit 3 W LED Modul, 4 x Alkaline AA/LR6 M 1500 Batterien |
| 31360006900 | GUrteltasche fUr Ex-Stableuchte Stabex mini LED |
| 31380100101 | Helmzubehör: Helmhalter fUr linksseitige Tragweise (Clip separat bestellen) fUr Stabceag 0 |
| 31380100101 | Helmzubehör: Befestigungsclip links/rechts fUr Stabceag 0 |
| 31380100102 | Helmzubehör: Helmhalter fUr rechtseitige Tragweise (Clip separat bestellen) fUr Stabceag 0 |