Dokument herunterladen () von 20
Leistungsmessung, Stromüberwachung und Software

xSpider

Das Programm xSpider ist eine grafisch orientierte Software zur Dimensionierung von Niederspannungsnetzen, die mit Schutzgeräten von Eaton bestückt sind. Die Sofware ermöglicht es, die Berechnung von Spannungsabfällen, Lastverteilung und Kurzschlussströmen sowie die anschließende Eignungskontrolle der verwendeten Kabel und Schutzgeräte. Die Software stellt Konstrukteuren und Elektroplanern ein Planungswerkzeug zur Verfügung, das die Einhaltung aktueller Normen und Werte für das Störlichtbogenrisiko sicherstellt. Alle Berechnungen basieren auf den IEC-Normen.

xSpider herunterladen

Bitte registrieren Sie sich. Das hilft uns, Sie auch in Zukunft auf dem Laufenden zu halten. Wir senden Ihnen den Download-Link an die angegebene E-Mail-Adresse zu.

Schrittweiser Einstieg mit unseren Videos

Hier finden Sie Tipps und Tricks für den Umgang mit der Software, von der Grundkonfiguration bis hin zur Anzeige von Auslösekennlinien. Video aus der folgenden Playlist auswählen.

    Benötigen Sie weitere Berechnungen?

    Unsere Ingenieure stehen bereit, um Sie zu unterstützen. Kontaktieren Sie uns für unsere Beratungsdienste einschließlich Mittelspannungs- und Fremdanlagen.
    Produkte

    Hauptmerkmale

    Allgemeine Funktionen

    • Geeignet für TN- / IT- / TT-Netze für Spannungsebenen bis zu 1000 V
    • Die Berechnungen basieren auf den IEC Normen
    • Entwicklung von Netzwerken mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen (UPS)
    • Entwerfen Sie Netzpläne, die von einer oder mehreren Energiequellen (Netze, Transformatoren, Generatoren) gespeist werden
    • Ähnliche Benutzeroberfläche wie bei Standard-CAD-Systemen (AutoCAD)

     

    Berechnungen

    • Verschiedene Berechnungsarten verfügbar (z.B. Lastverteilung, Spannungsabfälle, drei- und einphasige Kurzschlusswerte, Abschaltzeit)
    • Kompakte oder detaillierte Anzeige der berechneten Ergebnisse
    • Betriebszustandsmanager für die Optimierung größerer Projekte

     

    Auslösecharakteristik

    • Auswahl eines Schutzgeräts aus der Datenbank und Darstellung seiner Ausschaltkennlinie
    • Bewerten Sie die Selektivität und den Back-up-Schutz, einschließlich geprüfter Werte von Kombinationen

     

    Alleinstellungsmerkmale

    • Betriebszustandsmanager für die Optimierung größerer Projekte
    • ArcRisk Modul (z.B. Störlichtbogen-Risikobewertung)

    Installationssupport

    Sollten Sie bei der Installation eine Fehlermeldung bezüglich fehlender Microsoft Komponenten erhalten, folgen Sie bitte dem untenstehenden Link, um die Komponente herunterzuladen, und starten Sie dann xSpider neu.