Dokument herunterladen () von 20
MS-Schaltanlagen

Power Xpert FMX

Power Xpert FMX IEC-Mittelspannungsschaltanlagen sind mit Einfachsammelschienen ausgerüstet sowie feststoff- und luftisoliert. Der Schaltanlagentyp FMX ist für einen Sammelschienennennstrom von 2000 A mit identischen Abmessungen für 12kV und 24kV Anwendungen konzipiert. Die metallgekapselten Felder mit bewährten Vakuumschalttechnik sind in der modularen und kompakten Bauform ab 500 mm lieferbar. Die 12 kV- und 24 kV-Version nutzen das gleiche kompakte Gehäuse – und sind damit leicht konfigurierbar.

Bemessungsspannung
bis zu 24 kV
Bemessungsbetriebsstrom
2000 A
Bemessungs-Kurzzeitstrom
25 kA-3s

Hauptmerkmale

  • Kompakte Konstruktion
  • SF₆-freie, umweltfreundliche Konstruktion
  • Hohe Betriebssicherheit 
  • Wartungsfrei
  • Fernsteuerung
  • Einfaches Anschließen und Testen von Kabeln
  • Geprüft gemäß IEC 62271-200
  • Störlichtbogenqualifikation (IAC) AFL bis 25 kA - 1s

Eine wirtschaftliche und zuverlässige, weltweit einsetzbare Schaltanlagenlösung.

Power Xpert FMX umfasst ein komplettes Produktprogramm bis 2000 A Bemessungsbetriebsstrom in metallgekapselter, modularer Bauform mit Feldbreiten ab 500 mm. Die 12 kV- und24 kV-Version nutzen das gleiche kompakte Gehäuse – und sind damit leicht konfigurierbar.

Power Xpert FMX ist ideal für den Einsatz in Haupteinspeisungen und Umspannwerken. Das System kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden. Typische Anwendungen sind in der Industrie, in Zweckbauten oder in komplexen Infrastrukturprojekten.

Die Kombination von Power Xpert FMX mit Eatons Niederspannungsschaltanlagen, Schienenverteilern, USV-Produkten, Projektmanagement und Serviceleistungen bietet Ihnen eine Komplettlösung auf dem neuesten Stand der Technik.

Werfen Sie einen Blick auf unsere Anwendungsbeispiele und sehen Sie, wie Power Xpert FMX das, was wirklich zählt, auf zuverlässige, sichere, schadstofffreie und kompakte Weise umsetzt.

Werfen Sie einen Blick ins Innenleben der Power Xpert FMX

Power Xpert FMX ist eine erweiterbare Schaltanlage, die verschiedene modulare Feldtypen bietet, die je nach Bedarf angeordnet werden können. Sie können beliebig viele Felder kombinieren und Ihr bevorzugtes Schutz- und Steuerrelais auswählen. Die kompakten Schaltfelder sind von vorne zugänglich und ermöglichen eine Wandaufstellung, wodurch der Platzbedarf der Schaltanlage minimiert wird.

Aufgrund der einzigartigen Kombination aus Feststoff- und Luftisolierung wird kein SF6-Gas verwendet, was die Entsorgungskosten am Ende der Lebensdauer drastisch senkt. Power Xpert FMX verwendet einen wartungsfreien Vakuum-Leistungsschalter mit bis zu 30.000 Schaltvorgängen.

SF₆-freie Schaltanlagen liegen in unserer DNA

Eaton leistet seit über 60 Jahren Pionierarbeit bei SF₆-freien Mittelspannungs-Schaltanlagen. Mit mehr als 200 patentierten Innovationen bieten wir umweltfreundliche Energiemanagement-Technologien, die den Wartungsaufwand minimieren, die Betriebssicherheit erhöhen, die Anzahl der sicheren Schaltvorgänge erheblich steigern und kostspielige Entsorgungsverfahren am Ende der Lebensdauer vermeiden.
Produkte

Technische Daten

eaton-power-xpert-fmx-dimensions.JPG

Schaltfeldtiefe: 1450 mm

Zusätzliche Feldhöhe: 500 mm für sammelschienenseitige Spannungswandler, 150 mm für sammelschienenseitigen Druckentlastungskanal, 500 mm für sammelschienenseitigen Absorber bei 2000-A-Feldern

spacer

Allgemein

Bemessungsspannung kV 12 17,5 24
Bemessungsstehstoßspannung kV 75 95 125
Bemessungsstehwechselspannung kV-1m 28 38 50
Bemessungsfrequenz Hz 50 50 50
Betriebsverfügbarkeit - Kategorie   LSC2B LSC2B LSC2B
Schottungsklasse   PM PM Am Nachmittag
Störlichtbogenqualifikation (IAC)   AFL AFL AFL
Störlichtbogenfestigkeit kA/s 25-1 25-1 25-1
Schaltgeräte- / Kabelraum   verriegelungsgesteuert
Sammelschienenraum   Werkzeugbasiert / unzugänglich
Erdungsschalter kA - s 25-3 25-3 25-3
Schutzgrad des Hochspannungsraum (optional)   IP4X IP4X IP4X
Schutzgrad des Niederspannungsraum   IP3XD IP3XD IP3XD
Umgebungstemperatur   - 5° C im Innenbereich
spacer

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung kV 12  17,5 24
Bemessungskurzzeitstrom kA/s 25-3 25-3 25-3
Bemessungs-Stoßstrom kA 63 63 63
spacer

Leistungsschalter – Einspeise- und Längskuppelfeld

Bemessungsspannung kV 12  17,5 24
Bemessungsbetriebsstrom A 1250 - 1600 - 2000 1250 - 1600 - 2000 1250 - 1600 - 2000
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom kA 25 25 25
Bemessungs-Stoßstrom kA 63 63 63
Bemessungskurzzeitstrom kA/s 25-3 25-3 25-3
spacer

Leistungsschalter – Abgangsfeld

Bemessungsspannung kV 12  17,5 24
Bemessungsbetriebsstrom A 630 - 800 630 - 800 630 - 800
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom kA 25 25 25
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom kA 63 63 63
Bemessungskurzzeitstrom kA/s 25-3 25-3 25-3
Klasse   E2, C2 E2, C2 E2, C2
Schaltspiele bei Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom   100 100 100
Kondensatorbatterieschaltungsstrom A 400 400 400
spacer

2-Stellungsumschalter

Bemessungsspannung kV 12  17,5 24
Bemessungsschaltfolge A O-0,3 s - CO - 15 s - CO 

Klasse

  M2 M2 M2
Ausschalteigenzeit ms 50 50 50
DC-Komponente % 35 35 35
Einschalteigenzeit ms 70 70 70
Schaltspiele Aktor   30.000 30.000 30.000
Schaltspiele Vakuumschaltröhre   30.000 30.000 30.000
spacer

2-Stellungsumschalter Mechanik

Bemessungsspannung kV 12  17,5 24

Klasse

  M0 M0 M0
Ausschalteigenzeit s < 20 < 20 < 20
Einschalteigenzeit s < 20 < 20 < 20
Schaltspiele Umschalter   1.000 1.000 1.000
spacer

Normen und Vorschriften

Der Power Xpert FMX erfüllt die folgenden internationalen Normen:

  • IEC 62271-1 Gemeinsame Bestimmungen
  • IEC 62271-100 Leistungsschalter (E2, M2, C2)
  • IEC 62271-102 Trennschalter und Erdungsschalter (E2, M0)
  • IEC 62271-200 Metallgekapselte Schalt- und Steueranlagen
  • IEC 61869-1 Messwandler Teil 1: Allgemeine Anforderungen
  • IEC 61869-2 Messwandler Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für Stromwandler
  • IEC 61869-3 Messwandler - Teil 3: Zusätzliche Anforderungen für Spannungswandler
  • IEC 61850 Datenübertragungsnetzwerke und -systeme in Umspannwerken
  • IEC 61243-5 Spannungsprüfer – Arbeiten unter Spannung – Teil 5: Spannungsprüfsysteme
  • IEC 60529 Schutzarten (IP Code)
spacer

Power Xpert FMX Mittelspannungsschaltanlagen entsprechen folgenden Konformitäten:

  • ENA-TS
  • GOST
spacer

Die Produktionsanlagen der Power Xpert FMX entsprechen den folgenden Normen:

  • ISO 9001 Qualitätsmanagement
  • ISO 14001 Umweltmanagement
  • ISO 50001 Energiemanagement
spacer
Download Links
X
Download Close