Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz & Überspannungsableiter

MTL LC30 Überspannungsschutzgerät für Wägezelle und Wiegesystem

Das Überspannungsschutzgerät LC30 der Baureihe Crouse-Hinds schützt Wägezellen- und Wiegesysteminstallationen vor möglichen Fehlfunktionen oder Beschädigungen einzelner Dehnungsmessbrücken der zugehörigen elektronischen Instrumente, die durch schwere Überspannungen oder Impulsströme bei der Signalverkabelung verursacht werden. 

Der vollständig in Halbleitertechnik ausgeführte LC30 klemmt eingehende Überspannungen sofort ab, ohne unter normalen Bedingungen unnötige Leckageverluste zu verursachen. Sobald die Überspannung vorüber ist, wird das Gerät automatisch in den passiven Zustand zurückgesetzt und der normale Betrieb kann fortgesetzt werden. 

Das fortschrittliche Schutzkonzept des LC30 eliminiert auch die teuren zusätzlichen Erdungssysteme anderer Anbieter, sodass der Einbau vor Ort sehr einfach ist. Das Gerät LC30 erzeugt keine Spannung und verfügt als „einfache Vorrichtung“ über keinen Energiespeicher. Deshalb ist es in Gefahrenbereichen mit entsprechender Systemdokumentation zu selbst erzeugten Strom einsetzbar. Das LC30 ist ebenfalls für den Einsatz bei Anwendungen im rechtlichen Messwesen zertifiziert.

Sicherheit
Geeignet für einzelne Dehnungsmessbrücken der zugehörigen elektronischen Instrumente
Zuverlässigkeit
Robustes, wetterfestes Gehäuse
Einfache Installation
Innen- oder Außenanwendungen

Zulassungen und Konformität

  • Entwickelt für den Einsatz in Gefahrenbereich der Zone 2/Div2
  • Zertifiziert für den Einsatz bei Anwendungen im rechtlichen Messwesen
  • Zertifiziert nach EN45501, NMi-Zertifizierungsnummer TC2720, basierend auf OIML R60

Gestaltungsmerkmale

  • Schützt Wägezellen, Wägebrücken, Prozesswaagen und Silos
  • Zertifiziert für den Einsatz bei Anwendungen im rechtlichen Messwesen
  • Zuverlässige, hohe Absorptionskapazität für Überspannung
  • Einfache Installation in einem robusten, wetterfesten Gehäuse
  • Kann ohne weitere Zertifizierung in eigensicheren Stromkreisen eingesetzt werden
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close