Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz & Überspannungsableiter

MTL MA15 AC- und DC-Netzfilter und Überspannungsschutzgerät

Unsere Überspannungsschutzgeräte der Reihe MTL MA15 aus der Baureihe Crouse-Hinds schützen die Stromversorgung von elektronischen Geräten und Computernetzwerken vor den Auswirkungen von Signalrauschen in Netzstromversorgungen. MA15-Geräte „bereinigen“ die Auswirkungen von Industrierauschen und Überspannungen, die durch Blitzschlag, Schaltgeräte, Thyristorsteuerungen, Überlastungen des Übertragungssystems und Schaltungen zur Blindleistungskompensation verursacht werden. 

Industriesteuerungssysteme, die speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und Industriecomputer verwenden, sind aufgrund ihrer vorgesehenen Einsatzorte in aggressiven elektrischen Umgebungen, wie z. B. Prozessanlagen, Fabriken und Wasseraufbereitungsanlagen, besonders anfällig. Obwohl Industriecomputer und SPS robust sind, ist der zusätzliche Schutz der MA15-Geräte für die DIN-Hutschienenmontage von entscheidender Bedeutung. 

Die Reihe MA15 eignet sich ideal zum Schutz von Schaltschrankgeräten und wird typischerweise im Steuerbereich einer Motorschaltzentrale (MCC) verwendet. Sie bietet Überspannungsschutz und FI-geschützte Stromversorgung. MA15-Geräte eignen sich für Wechselstrom- oder Gleichstromanwendungen und reduzieren sowohl elektromagnetische Emissionen als auch die Anfälligkeit der zugehörigen Geräte für Emissionen aus anderen Quellen.

Die Geräte MA15E sind für den Einsatz in Gefahrenbereichen ATEX und IECEx zertifiziert. 

Leistung
12 kA Überspannungsschutz und RFI-Filterung
Zuverlässigkeit
Thermischer und Kurzschlussschutz
Sicherheit
ATEX- und IECEx-zertifizierte Modelle erhältlich

Zulassungen und Konformität

Reihe MA15:

  • UL 1449-anerkannte Komponenten
  • UL 1604 für Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • EMV-Konformität:  BS EN 61326-1: 2013;  IEC 61643-11: 2011

Hinweis: Die oben genannten Zulassungen gelten nicht für die MA15/D/2TT/L- und DC-Anwendungen.

Reihe MA15E:

  • ATEX- und IECEx-zertifiziert für Gefahrenbereiche in Zone-2-Anwendungen mit erhöhter Sicherheit ( ec ) gemäß IEC60079-7:2015.
  • Ex nA IIC T4 Gc (-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)
  • Ex eC IIC T4 Gc (-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)
  • Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
  • UL 1604 für Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D (ausstehend)

Gestaltungsmerkmale

Reihe MA15:

  • 12 kA Überspannungsschutz und RFI-Filterung
  • Schützt Schaltschranklasten bis zu 15 A in Reihe, unbegrenzte Parallelstromstärke
  • Geeignet für AC- oder DC-Anwendung
  • Thermischer und Kurzschlussschutz
  • LED-Statusanzeigefunktion
  • 10 Jahre Produktgarantie
  • UL1449, 4. Ausgabe

Reihe MA15E:

  • 20 kA Überspannungsschutz und RFI-Filterung
  • Schützt Schaltschranklasten bis zu 15 A in Reihe, unbegrenzte Parallelstromstärke
  • Geeignet für AC- oder DC-Anwendung
  • Thermischer und Kurzschlussschutz
  • LED-Statusanzeigefunktion
  • 10 Jahre Produktgarantie
  • ATEX- und IECEx-zertifiziert

Standard-Materialien

  • Ummantelung:  Polyamid-PA, mit G- oder T-Profil (Hutschiene) DIN-Hutschienenmontagefuß; UL94-V0
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close