Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz & Überspannungsableiter

MTL ZoneBarrier High Energy Ethernet Überspannungsschutz

Die Reihe MTL ZoneBarrier High Energy Ethernet der Baureihe Crouse-Hinds kombiniert die Eignung für hohe Geschwindigkeiten, hohe Spannungen, Industrie- und Gefahrenbereiche in einem einzigen Paket.  Unsere Reihe ZoneBarrier Ethernet High Energy ist die nächste Generation des Ethernet-Schutzes. Dieses leistungsstarke Überspannungsschutzgerät der schnellen Kategorie 6 mit 10 kA kann für eine breite Palette von Ethernet-Anwendungen eingesetzt werden, von 10-Base-T bis 1000-Base-T (Gigabit-Ethernet) sowie für alle Industrial-Ethernet- und Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE).

Die Anwendung von High-Speed-Ethernet- und Power-over-Ethernet-Geräten (PoE) nimmt in Branchenbereichen wie Prozessen, Industrie, Fertigung, intelligenten Transportsystemen (ITS) und Sicherheit drastisch zu. Aufgrund der Anwendungsflexibilität dieser neuen High-Speed-Ethernet-Geräte werden nun viele in Bereichen installiert, die sehr anfällig für Blitzschlag und andere Arten von schädlichen Überspannungsereignissen sind.

Aufgrund der entscheidenden Bedeutung vieler dieser Geräte für den Betrieb können Ausfallzeiten oder Funktionsverluste zu einem Hauptanliegen für die allgemeine Systemverfügbarkeit und die funktionale Sicherheit werden.  Der Bedarf an einer dauerhaften Lösung für den High-Speed-Schutz, die an diesen rauen und Gefahrenstellen installiert werden kann, wird immer größer.

Unsere Reihe MTL ZoneBarrier High Energy Ethernet wurde speziell für die Anforderungen dieses Typs von Anwendungen entwickelt.

Leistung
Robuste Überspannungskapazität von 10 kA
Einfache Installation
DIN-Hutschienen- oder Aufputzmontage
Flexibilität
Modelle für Standard-Ethernet, Industrial Ethernet und PoE

Zulassungen und Konformität

IEC:

  • IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
  • EC: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

NEC:

  • UL 497B gelistet

Gestaltungsmerkmale

  • Robuste Überspannungskapazität von 10 kA
  • Modelle für Standard-Ethernet, Industrial Ethernet und Power over Ethernet (PoE)
  • DIN-Hutschienen- oder Aufputzmontage
  • 3-stufiger Hybrid-Schutzschaltkreis
  • Präzise Spannungsbegrenzungseigenschaften
  • Geschirmte RJ45-Steckverbinder
  • 10 Jahre Gewährleistung
  • UL497B-gelistet

Standard-Materialien

  • Ummantelung: Geformter Kunststoff
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.