Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz & Überspannungsableiter

MTL SDM Modulares Überspannungsschutzgerät für Daten- und Signalanwendungen

Die modulare Reihe MTL SDM der Baureihe Crouse-Hinds umfasst die bewährte Reihe SD von leistungsstarken Überspannungsschutzgeräten für I/O und führt ein austauschbares Element ein. Das modulare Sortiment ermöglicht den einfachen Austausch der Überspannungsschutzmodule ohne Trennen der Schleife, während die konkurrenzlose Packungsdichte und das praxiserprobte Hybridstromkreisdesign erhalten bleiben.

Die Überspannungsschutzgeräte SDM sind weltweit zertifiziert und bieten das höchste Schutzniveau von 20 kA in einem kompakten, modularen Design von 7 mm. Die Reihe MTL SDM ist in verschiedenen Spannungen erhältlich (7 V, 16 V, 32 V und 55 V) mit einer Stromkapazität von 700 mA und 4 A für „Hochstrom“. Es eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist im Überspannungsschutz für die Steuerung von Gefahrenbereichen ein Schritt nach vorne. 

Einfache Wartung
Schlankes, modulares, platzsparendes Design
Zuverlässigkeit
Leistungsstarkes Schutzniveau von 20 kA
Sicherheit
ATEX- und IECEx-zertifiziert

Zulassungen und Konformität

IEC:

  • ATEX: Ex II 3 G;  Ex ec IIC T4 Gc
  • EU: Ex II 1 G;  Ex ia IIC T4 Ga
  • IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

NEC/CEC:

  • UL 497B-gelistet

Gestaltungsmerkmale

  • Alle aktiven Komponenten des Überspannungsschutzes sind im steckbaren Modul enthalten und ermöglichen ein schnelles Entfernen, ohne die Verkabelung zu trennen. Auch die Ersatzteilkosten werden reduziert, da nur das modulare Teil ausgetauscht werden muss
  • Die Reihe MTL SDM kommt mit demselben schlanken Platzbedarf von 7 mm wie die Reihe MTL SD aus, wodurch die Packungsdichte erhöht wird. Das spart Platz und zugleich Kosten sowie reduziert potenziell die Anzahl der benötigten Gehäuse.
  • Das optionale, innovative Design „Make before Break“ gewährleistet einen unterbrechungsfreien Signal- und Schleifenschutz beim Entfernen oder Austauschen des Überspannungsschutzmoduls während der Wartung. Das Signal an DCS zeigt keine Unterbrechung und vermeidet Störalarme
  • Eine Diagnose-LED-Option ist für eine klare, visuelle Anzeige eines ausgefallenen Moduls lieferbar, damit Fehler sofort erkannt und behoben werden können.
  • Zu den weiteren Optionen gehören eine Sicherung, die zusätzlichen Schutz vor Fehlerströmen bietet, und eine bequeme Trennmethode zur Isolierung von Feldschaltungen ohne Entfernen des Moduls.
  • Die Reihe MTL SDM ist rückwärtskompatibel mit der Reihe MTL SD, was bedeutet, dass Benutzer bei der nächsten Durchführung von Wartungsaktualisierungen schnell und einfach auf die MTL SDM aktualisieren und diese großartigen neuen Funktionen nutzen können.
  • Mehrstufiger Hybridstromkreis
  • Maximaler Überspannungsstrom: 20 kA 
  • Spannungswerte für alle Prozess-I/O-Anwendungen geeignet
  • Eigensicher
  • ATEX- und IECEx-zertifiziert
  • 10 Jahre Gewährleistung
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close