Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
IEC 60309-Geräte

CEAG IEC 60309 Steckdosen mit FI/LS-Schutz für den Gefahrenbereich

Die IEC 60309-Steckdosen mit FI/LS-Schutzfunktion der Baureihe Crouse-Hinds schützen lokal und kundenspezifisch angeschlossene Geräte in Gefahrenbereichen und Industrieumgebungen.

Mit einem Auslösestrom von 10–500 mA schützen IEC 60309-Steckdosen das Personal vor schweren Verletzungen durch einen elektrischen Schlag, falls bei einem der angeschlossenen Geräte ein Fehler auftritt.  

Mit integrierten FI/LS-Steckdosen können einzelne Arbeitsbereiche während der Wartungsarbeiten isoliert werden.  Tritt ein Fehler auf, wird nur der betroffene Bereich abgeschaltet, während alle anderen Bereiche funktionsfähig bleiben.  Auch einzelne Bereiche können manuell abgeschaltet und per Vorhängeschloss vor dem versehentlichen Einschalten geschützt werden.

Zulassungen und Konformität

  • Kennzeichnung gem. 94/9/EG: Ex II G Ex de IIC T4; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 1044
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BKI 06.007
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex de IIC T4; ExtD A21 IP66 T80 °C
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C (Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage erhältlich)
  • Schutzklasse I
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

 

Gestaltungsmerkmale

  • 16 bis 32 A Bemessungsstrom
  • 10 bis 500 mA Auslösestrom
  • Mit dem eingebauten FI/LS-Schalter können die Zuleitung und das Endgerät individuell für die gewünschte Last geschützt werden.
  • Neue Norm für Ex-Wandsteckdosen mit Personalschutz
  • Standardgehäuse für verschiedene Anforderungen
  • Verriegelbare Betätigungsklappe
  • Hoher Eindringschutz: IP66

Standard-Materialien

  • Gehäuse – glasfaserverstärktes Polyester
  • Flanschsteckdose – Polyamid
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
GHG6190001R0007 Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA/16 A, 3-pol., 4h, 110 - 130 V
GHG6190001R0008 Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA/16 A, 3-pol., 8h, 24 V
GHG6190001R0009 Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA/16 A, 3-pol., 6h, 220 - 250 V
GHG6190001R0010 Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA/16 A, 5-pol., 4h, 110 - 130 V
GHG6190001R0011 Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA/16 A, 5-pol., 6h, 380 - 415 V
GHG6190001R0013 Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA/32 A, 5-pol., 4h, 110 - 130 V
GHG6190001R0014 Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA/32 A, 5-pol., 6h, 380 - 415 V