Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Automatisierungstechnik und Netzwerkanschlüsse

Mini-Leitungsschnüre und -Buchsen

Verbessern Sie die Effizienz, Sicherheit und Betriebszeit Ihrer Anlage mit den LynxPOWER Lösungen der Baureihe Crouse-Hinds für mehr Konnektiviät in der Industrie.

Die Kabelsätze und -Steckdosen Mini-Line sind speziell für industrielle Automatisierungsanwendungen konzipiert, bei denen Strom- oder Signalanschlüsse langfristigen physischen Belastungen und Flüssigkeiten oder Ölen ausgesetzt sind.  Mini-Line eignet sich ideal für die industrielle Fertigung, Produktionsanlagen, Verpackungsanlagen, Förderbänder und Fertigungsstraßen sowie für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung. 

Die Anschlusspunkte Mini-Line bedeuten weniger Ausfallzeiten, einfachere Wartung und erhöhte Sicherheit, indem sie herkömmliche Festverdrahtung durch ein modulares, vorverdrahtetes Plug-and-Run-System ersetzen.  Diese Produkte haben eine hervorragende Beständigkeit gegen Schweißblitze, heiße Späne und andere schwierige Bedingungen, die in anspruchsvollen Produktionsumgebungen zu finden sind.  Die an das Kabel geformte Konstruktion der einteiligen Kabelenden schafft eine Verbindung, die unempfindlich gegen das Eindringen von Fremdkörpern ist. 

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Standard- und kundenspezifischen Kabelsätzen und -Steckdosen Mini-Line in einer Vielzahl von Konfigurationen.

Zulassungen und Konformität

  • NEMA 1, 3, 4, 6P, 13
  • IEC IP68
  • UL-gelistet 2238, File No. E468986
  • CSA-zertifizierte File No. LR13963

Gestaltungsmerkmale

  • Anzeigepfeil zur einfachen Identifikation und korrekten Ausrichtung der Keilnut
  • Vibrationsfeste Ratschenkupplung verhindert ein Lockern bei starken und hohen Vibrationsbelastungen 
  • Kupplungen bestehen die 1.000-Stunden-Salznebelprüfung für außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit
  • Abdeckhauben- und Korkkonstruktion zugelassen für Strahlwasser mit 1200 PSI, Bemessungsdaten übertreffen IEC IP68 und NEMA 6P
  • Vergoldete Nickelkontaktbuchsen für überlegene Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Erstklassig Verklebung von Anschluss zu Pigtail-Epoxidverguss gewährleistet hervorragende Ausfallsicherheit durch Vermeidung eines Pigtail-Ausreißens
  • Kabelsätze Mini-Line in 2-poligen bis 12-poligen 16-AWG-Kabeln für Anwendungen mit 6 A, 7 A, 8 A, 10 A und 13 A lieferbar
  • Die interne Kontaktunterstützung hält die Stiftposition sowohl der Stift-zu-Stift- als auch der Stift-zu-Flächen-Abmessungen aufrecht
  • Verschiedene Kabeloptionen für nahezu jede Industrieanwendung lieferbar

Standard-Materialien

  • Kabelmanteloptionen – PVC (STOOW); Gummi (SOOW); thermoplastisches Elastomer (SEOW)
  • Kupplung – Zink, Nylon, Edelstahl oder Aluminium 
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links