Dokument herunterladen () von 20

Push-in-Technik

Erfahren Sie, wie Sie die Verdrahtung von Anfang bis Ende effizienter gestalten können

Zeit ist Geld - das gilt für den Schaltschrankbau ebenso wie für die Automatisierungs- und Gebäudetechnik. Hersteller und Monteure stehen vor der doppelten Herausforderung eines steigenden Kostendrucks und eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften. Beim Aufbau des Schaltschranks für eine Anlage ist die Verdrahtung der Geräte der zeitaufwändigste Teil. Die Push-in-Technik von Eaton bietet eine Lösung für dieses Problem: Sie macht die Verdrahtung von Systemen nicht nur schneller, sondern auch einfacher und sicherer.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Push-in-Technik über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage in unserem Whitepaper.

eaton-title-push-in-whitepaper-wp034001de.jpg
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt.  Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen.  Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.