Dokument herunterladen () von 20
Prozesssicherheit, Automatisierung, Test und Messung

MTL 9202-ETS Tofino™ – industrielle Sicherheitslösung

Das MTL 9202-ETS der Crouse-Hinds-Baureihe ist das Tofino™-Sicherheitssystem der nächsten Generation von Eaton, das weiterhin das höchste Maß an Netzsicherheit für Prozessautomatisierung bietet.

Es ist im Vergleich zu alternativen Systemen außergewöhnlich einfach zu installieren und enthält die neueste Konfiguratorsoftware, um industrielle Netzwerke vor Cybersicherheitslücken zu schützen.  Dies maximiert die Betriebszeit technischer Anlagen und die Prozessverfügbarkeit und schützt sie gleichzeitig vor Netzwerkangriffen.

Zulassungen und Konformität

Konformitätserklärung:

  • CE, FCC, EN 61131, C-TICK, EN 60950

Sicherheit für Industriesteuerungsgeräte:

  • cUL508

Gefahrenstellen:

  • ISA-12.12.-01 Klasse I, Division 2 – Gef. Ber., ATEX-95 Kategorie 3G (Zone 2)

Schutzklasse:

  • IP20

Lager-/Transporttemperatur:

  • -40 °C bis +85 °C

Gestaltungsmerkmale

  • Verbesserte Systemzuverlässigkeit und -stabilität
  • Reduzierte Ausfallzeiten und Produktionsverluste
  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Vereinfachte Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsstandards
  • Plug-n-Protect-Installation erfordert keine Vorkonfiguration, keine Netzwerkänderungen und keine Unterbrechung des Steuerungssystems
  • Einfache Konfiguration über das Netzwerk mit der kostenlosen Software Tofino Configurator
  • Der einzigartige Testmodus ermöglicht Firewall-Tests ohne Risiko für Ihren Betrieb
  • Vorinstallierte Firewall, Ereignisprotokollierung und ladbare Schutzmodule (LSM) NetConnect
  • Kompatibel mit allen DCS-, SPS-, SCADA-, Netzwerk- und Softwareprodukten
  • Hardware für Multimode- und Singlemode-Glasfaser für Fernanwendungen
  • Robustes Hardware-Design für jahrelangen zuverlässigen Service
  • Sichere Netzwerke mit Sicherheitszonen gemäß NERC-, ANSI/ISA- und IEC-Normen
  • Schutz der Verbindungen zu Partner- und Drahtlosnetzwerken
  • Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung von SCADA- und Prozesssteuerungsnetzwerken
Produkte

Bestellinformationen

MTL Tofino Hardware-Sicherheitsgerät
Teilenummer Beschreibung Zertifizierungen für Gefahrenbereiche *
9202-ETS MTL Tofino Sicherheitsgerät, 2 Kupferanschlüsse ATEX und UL-Zulassung
9202-ETS-MC-SC MTL Tofino Sicherheitsgerät, 1 Multimode-Faser und 1 Kupferanschluss  ATEX und UL-Zulassung
9202-ETS-MM-SC MTL Tofino Sicherheitsgerät, 2 Multimode-Faseranschlüsse  ATEX und UL-Zulassung
9202-ETS-SC-SC MTL Tofino Sicherheitsgerät, 1 Singlemode-Faser und 1 Kupfer ATEX und UL-Zulassung

* Wählen Sie Zertifizierungsberichte unter der Registerkarte „Resources“ (Ressourcen), um eine vollständige Liste der Zertifizierungen zu erhalten.

Fügen Sie -CC am Ende der obigen Teilenummern für die konform beschichtete Version zur Installation in korrosiven Umgebungen hinzu

MTL Tofino ladbare Schutzmodule
Teilenummer Beschreibung
9522-MBT MTL Tofino Modbus TCP Enforcer LSM
9522-OPC  MTL Tofino OPC Enforcer LSM
9522-EIP MTL Tofino Ethernet IP Enforcer LSM
9522-DNP3 MTL Tofino DNP3 Enforcer LSM
9522-IEC104 MTL Tofino IEC 104 Enforcer LSM
9522-GOOSE MTL Tofino IEC 61850 GOOSE Enforcer LSM