Eaton Moeller® series T3 Stern-Dreieck-Schalter, T3, 32 A, Zentraleinbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-Y-D, Abwicklungsnummer 8410
Produktname |
Eaton Moeller® series T3 Stern-Dreieck-Schalter
|
Katalognummer |
000721
|
EAN |
4015080007210
|
Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
Produkthöhe |
54 mm
|
Produktbreite |
61 mm
|
Produktgewicht |
0.28 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 UL IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 CE CSA CSA Class No.: 3211-05 UL Category Control No.: NLRV |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Stern-Dreieck-Schalter
|
Modellcode |
T3-4-8410/EZ
|