Dokument herunterladen () von 20

010951
Modellcode: T0-11-8375/E

Eaton Moeller® series T0 Umschalter, T0, 20 A, Einbau, 11 Baueinheit(en), Kontakte: 22, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, Designnummer 8375

Listenpreis €145.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
Katalognummer
010951
EAN
4015080109518
Produkt Länge/Tiefe
171 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.339 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60204
CSA Class No.: 3211-05
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CSA
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Umschalter
Modellcode
T0-11-8375/E

Produktspezifikation exportieren