Dokument herunterladen () von 20

011816
Modellcode: T0-2-8340/E

Eaton Moeller® series T0 Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 3, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-4, Designnummer 8340

Listenpreis €41.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Stufenschalter
Katalognummer
011816
EAN
4015080118169
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.108 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Stufenschalter
Modellcode
T0-2-8340/E

Produktspezifikation exportieren