Dokument herunterladen () von 20

013454
Modellcode: T0-3-8250/IVS

Eaton Moeller® series T0 Stufenschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 45 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-3, Designnummer 8250

Listenpreis €57.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Stufenschalter
Katalognummer
013454
EAN
4015080134541
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.155 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60204
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Stufenschalter
Modellcode
T0-3-8250/IVS

Produktspezifikation exportieren