Dokument herunterladen () von 20

013653
Modellcode: T0-4-15164/E

Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter, 6-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, 20 A, 90 °, Einbau T0-4-15164/E

Listenpreis €68.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
013653
EAN
4015080136538
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.156 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
IEC/EN 60204
CSA
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
T0-4-15164/E

Produktspezifikation exportieren