Eaton Moeller® series T0 Stern-Dreieck-Schalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 7, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-Y-D, SOND 27, Abwicklungsnummer 8419
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Stern-Dreieck-Schalter
|
Katalognummer |
014029
|
EAN |
4015080140290
|
Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.156 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94
UL Category Control No.: NLRV CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 UL VDE 0660 UL 60947-4-1 CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 UL File No.: E36332 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Stern-Dreieck-Schalter
|
Modellcode |
T0-4-8419/E
|