Eaton Moeller® series ZE Motorschutzrelais, Ir= 0,16 - 0,24 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZE Überlastrelais thermisch
|
| Katalognummer |
014285
|
| EAN |
4015080142850
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.075 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL 508 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14 UL UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5-1 |
| Produkttyp |
Überlastrelais thermisch
|
| Modellcode |
ZE-0,24
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0.24 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
0.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
300 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140 250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA)
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
D300, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Merkmale |
Reset-Taste Hand/Auto
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102) Freiauslösung Test/Aus-Taste |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klasse |
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Schutzart |
IP20
IP00 |
| Montageart |
Direct attachment
Direktanbau |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
0.24 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.16 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Überlastrelais ZE für Kleinschütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise) |
| Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
Kontinuierlich |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
1 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 15 A, max. CB, CB für max. 480 V, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte
20 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1" 1 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2" Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,5 - 1,5) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,5 - 1,5) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen
18 - 14, Hauptleiter |
Support
Contact us
+359884477015