Eaton Moeller® series T0 Wende-Stern-Dreieck-Schalter, T0, 20 A, Einbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 10, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, D-Y-0-Y-D, Abwicklungsnummer 15896
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Wende-Stern-Dreieck-Schalter
|
Katalognummer |
014466
|
EAN |
4015080144663
|
Produkt Länge/Tiefe |
114 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.147 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 UL CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE CSA Class No.: 3211-05 UL 60947-4-1 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Wende-Stern-Dreieck-Schalter
|
Modellcode |
T0-5-15896/E
|