Eaton Moeller® series T0 Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 8 Baueinheit(en), Kontakte: 16, 30 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-8, Designnummer 8266
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Stufenschalter
|
Katalognummer |
016120
|
EAN |
4015080161202
|
Produkt Länge/Tiefe |
143 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.208 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLRV CSA CE IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 UL |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Stufenschalter
|
Modellcode |
T0-8-8266/E
|