Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

017236
Modellcode: FL4-3

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, Prägung 5x M25, 6x M25/16, 6x M32/20, HxBxT=116x329x23 mm

Listenpreis EUR29.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
Katalognummer
017236
EAN
4015080172369
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
0.274 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
FL4-3

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci
Ausführung
Kabelverschraubung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flansche

Technical Data - Mechanical

Form
gerade
Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Material
Plastik
Schutzart
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Leitungseinführungstyp
6 x M32/20
5 x M25
6 x M25/16
Stärke
4 mm
Gewindeart
Metrisch
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
16
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
32

Additional information

Merkmale
Vorprägungen
Besondere Merkmale
  • Schwammgummi, unverlierbare Dichtung
  • schnelle Montage mit Keilverbindung (standardmäßig enthalten)
Benutzt mit
375 mm (Gehäuseabmessungen)
Zubehör für Leergehäuse
Leergehäuse
xEnergy Safety Ci

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.