Dokument herunterladen () von 20

021594
Modellcode: DILER-31(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILER Hilfsschütz, 24 V 50/60 Hz, S = Schließer: 3 S, Ö = Öffner: 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

Listenpreis EUR50.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILER Control relay
Katalognummer
021594
EAN
4015080215943
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
EN 60947-5-1
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
Produkttyp
Steuerrelais
Modellcode
DILER-31(24V50/60HZ)

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Zwangsgeführte Kontakte

Allgemein

Anwendung
Hilfsschütze
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILER Mini-Schütz
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Spannungsart
Wechselstrom

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
600 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A flink, 500V, max. Schmelzsicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
6 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnetsystem

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
5,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
3,9 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
5,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
3,9 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit)
45 ms

Kontakte

Codenummer
31E
Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
3

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015