Dokument herunterladen () von 20

024639
Modellcode: T0-2-1/E

Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild

Listenpreis €29.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
024639
EAN
4015080246398
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.108 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
CSA
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-05
UL
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
T0-2-1/E

Produktspezifikation exportieren