Dokument herunterladen () von 20

026642
Modellcode: STI1,0(230/230)

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 1 kVA, Nenneingangsspannung 230± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V

Listenpreis EUR318.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
026642
EAN
4015080266426
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
151 mm
Produktgewicht
13.289 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 66
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL 5085-2
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
UL Recognized
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL 506
CE
IEC/EN 61558-2-2
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 66.2-06
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL5085-1
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STI1,0(230/230)

Features & Functions

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen
verstärkte Isolierung

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
95 %
Leerlaufverluste
27 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
1 VA
Relative Kurzschlussspannung
2,9 %
Kurzschlussverluste
29 W
Kurzzeitleistung
2.8 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
56 W
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015