Dokument herunterladen () von 20

031760
Modellcode: T0-2-15679/EZ

Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, 1 S, mit schwarzem Knebel und Frontschild

Listenpreis EUR37.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
031760
EAN
4015080317609
Produkt Länge/Tiefe
106 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.124 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60204
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CE
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CSA
UL
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
T0-2-15679/EZ

Produktspezifikation exportieren