Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 3 p, 15 bar, Entlastungsventil
Produktname |
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
|
Katalognummer |
033949
|
EAN |
4015080339496
|
Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
Produkthöhe |
111 mm
|
Produktbreite |
60 mm
|
Produktgewicht |
0.584 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528 CSA CSA Class No.: 3211-06 IEC/EN 60947-4-1 |
Kataloghinweise |
|
Produkttyp |
Druckwächter
|
Modellcode |
MCSN11-V
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
Entlastgsv.
|
Funktionen |
Für 6 mm Ermeto-Kupplung
|
Polzahl |
3-polig
|
Betätiger-Durchmesser |
0 mm
|
Berstdruck |
90 bar
|
Verbindung |
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
|
Anschlussart |
Flachanschluss mit Klemmscheibe
|
Zuordnungsart |
1
|
Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
Lebensdauer, elektrisch |
500.000 Schaltspiele
|
Schalthäufigkeit |
1500 Schaltspiele/h
|
Betriebsdruck - max. |
15000 hPa
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Druckwächter
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Geeignet als |
2-Punktregler
Schutz |
Prüfdruck |
32 bar
|
Einbaulage |
Vertikal und 90° in allen Richtungen
|
Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
Schwingfestigkeit |
36 Hz, Amplitude 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Umweltbedingungen |
Konform zu 2014/35/EG, 2014/30/EG und EN 60947-5-1. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Schrauben-Größe |
M4, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
11,5 A bei AC-3, 400 V
16 A bei DC-3, 24 V 12,5 A bei DC-3, 110 V 15 A bei AC-3, 230 V 2 A bei DC-3, 250 V |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
400 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Kurzschlussschutz |
PKZM0-20, schmelzsicherungslos
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|