Dokument herunterladen () von 20

035127
Modellcode: SVB-PKZ0-E

Eaton Moeller® series SVB Vorhängeschlosssperre, für PKZ0 im Einbaugehäuse E-PKZ.

Listenpreis €13.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® Serie SVB Zubehör Vorhängeschlossfunktion
Katalognummer
035127
EAN
4015080351276
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
98 mm
Produktbreite
79 mm
Produktgewicht
0.059 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
UL
CSA File No.: 165628
UL File No.: E36332
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SVB-PKZ0-E

Features & Functions

Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Material
Polycarbonat

General

Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Hauptschalter nach IEC/EN 60204

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015