Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

035256
Modellcode: STI1,3(230/230)

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 1,3 kVA, Nenneingangsspannung 230± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V

Listenpreis EUR416.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
035256
EAN
4015080352563
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
157 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
14.607 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-2
IEC/EN 61558-2-2
UL5085-1
UL File No.: E167225
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66
CE
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
CSA-C22.2 No. 66.2-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL 506
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STI1,3(230/230)

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
67 W

Bemessungswerte

Effizienz
95 %
Leerlaufverluste
32 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
1.3 VA
Relative Kurzschlussspannung
3 %
Kurzschlussverluste
35 W
Kurzzeitleistung
3.7 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
verstärkte Isolierung
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015