Dokument herunterladen () von 20

036483
Modellcode: T0-2-15432/EZ

Eaton Moeller® series T0 Umschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, HAND-0-AUTO, Designnummer 15432

Listenpreis EUR38.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
Katalognummer
036483
EAN
4015080364832
Produkt Länge/Tiefe
106 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.124 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
CSA Class No.: 3211-05
UL
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Umschalter
Modellcode
T0-2-15432/EZ

Produktspezifikation exportieren