Dokument herunterladen () von 20

036486
Modellcode: T0-2-15512/EZ

Eaton Moeller® series T0 Ein/Aus-Taste, T0, 20 A, Zentraleinbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, Rückzug in START-Stellung, 90°, rastend, mit 0-Stellung (aus), mit Rückzug auf 1, 0-1<START, Design number 15512>

Listenpreis €43.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Zubehör EIN-AUS-Taster
Katalognummer
036486
EAN
4015080364863
Produkt Länge/Tiefe
106 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.124 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
T0-2-15512/EZ

Produktspezifikation exportieren