Dokument herunterladen () von 20

038556
Modellcode: CL4

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschiene, DIN, BxHxT=35x7.5x375mm

Listenpreis EUR7.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageschiene DIN
Katalognummer
038556
EAN
4015080385561
Produkt Länge/Tiefe
8 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.126 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Tragschiene
Modellcode
CL4

Delivery program

Typ
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Einbausystem
Ausführung
Profilschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tragschiene nach IEC/EN 60715
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Metall
Nutzbare Länge
332 mm
Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, verzinkt

Additional information

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
375 mm (Gehäuseabmessungen)
Leergehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse
Einbausystem

Produktspezifikation exportieren