Eaton Moeller® series T0 Polumschalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, Designnummer 8441
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Polumschalter
|
Katalognummer |
043595
|
EAN |
4015080435952
|
Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.156 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947 UL VDE 0660 IEC/EN 60204 CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E36332 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 94 CSA |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Polumschalter
|
Modellcode |
T0-4-8441/E
|