Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
|
Katalognummer |
043619
|
EAN |
4015080436195
|
Produkt Länge/Tiefe |
128 mm
|
Produkthöhe |
74 mm
|
Produktbreite |
65 mm
|
Produktgewicht |
0.158 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3 UL 60947-4-1 UL VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 94 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
T0-2-1/V/SVB
|