Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044005
SE-RS-I43

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschieneneinsätze CI-Gehäuse, für die Unterbringung von Reitersicherungssockeln, 3-polig, für 250 A Bemessungsbetriebsstrom, kann für CI43� verwendet werden

Listenpreis EUR94.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sammelschieneneinsatz RS
Katalognummer
044005
EAN
4015080440055
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
1.104 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SE-RS-I43

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zum Aufbau von Reitersicherungsunterteilen
Vorbereitetes Gehäuse
3-polig, für 250 A Nennstrom
Geeignet für
Aufbau von Reitersicherungsunterteilen
3-polig, für 250 A Nennstrom
Benutzt mit
CI43…
Modulares Sammelschienensystem
xEnergy Safety Ci
Vorbereitete Gehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschieneneinsätze
Polzahl
3-polig
Typ
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitete Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
250 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
50 mm
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.