Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. N-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS27/I43, 2x 2,5 bis 35 und 18x 0,5 bis 6 mm²
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci N + PE/N Schiene
|
| Katalognummer |
065362
|
| EAN |
4015080653622
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
0.258 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
N43RS27
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
N-Schienen
|
| Nennstrom |
63 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Montageart |
Schraube
|
| Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
4
|
| Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
2
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
6
|
| Anzahl Eingänge |
1
|
| Anzahl der Ausgänge |
19
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 mm² – 16 mm² (18x)
2,5 mm² – 35 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 mm² – 4 mm² (18x)
2,5 mm² – 25 mm² (2x) |
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
2.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
35 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
2 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
14 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
0.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
6 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
10 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
20 mm²
|
| Merkmale |
Berührungssicher
|
| Geeignet für |
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
|
| Benutzt mit |
RS27/I43 (I44)
SE-RS-I43 (I44) Vorbereitete Gehäuse Modulares Sammelschienensystem CI-Isolierstoffgehäuse |