Dokument herunterladen () von 20

046633
Modellcode: STI0,16(400/230)

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 0,16 kVA, Nenneingangsspannung 400± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V

Listenpreis EUR130.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
046633
EAN
4015080466338
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
91 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
2.459 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL 5085-2
CE
VDE 0570 Part 2-2
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL File No.: E167225
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 66
UL Recognized
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
IEC/EN 61558-2-2
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL 506
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STI0,16(400/230)

Features & Functions

Merkmale
verstärkte Isolierung
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
88 %
Leerlaufverluste
9 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
0.16 VA
Relative Kurzschlussspannung
6,6 %
Kurzschlussverluste
12 W
Kurzzeitleistung
0.36 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
21 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015