Eaton Moeller® series ZW7 Wandlerrelais, 360-540A, 1S+1Ö
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZW7 Wandlerrelais
|
| Katalognummer |
047702
|
| EAN |
4015080477020
|
| Produkt Länge/Tiefe |
162.5 mm
|
| Produkthöhe |
97 mm
|
| Produktbreite |
200.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.639 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14 CE IEC/EN 60947 UL CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA File No.: 012528 VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben.
|
| Produkttyp |
Wandlerrelais
|
| Modellcode |
ZW7-540
|
| Merkmale |
Reset-Taste Hand/Auto
Freiauslösung Schutz bei Schweranlauf Test/Aus-Taste |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Klasse |
Sonstige
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Schutzart |
IP00
|
| Montageart |
Separate positioning
Separate mounting |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
27 mm
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
360 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
540 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Stromwandler-Überlastrelais ZW7
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise) |
| Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Temperaturkompensation |
Kontinuierlich
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 4) mm²
1 x (0,75 - 4) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (18 - 14)
|
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140 240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA) B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Nennspannung - max. |
600 VAC
|
| Kurzschlussschutz |
Mit Überlastrelais in Verbindung mit einem für den Leistungsschütz erforderlichen Transformator, Max. Sicherung, Stromführenden Hauptpfade
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
8.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
540 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Support
Contact us
+359884477015