Dokument herunterladen () von 20

048345
Modellcode: T0-3-8233/IVS

Eaton Moeller® series T0 Stufenschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 45 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-6, Designnummer 8233

Listenpreis €57.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Stufenschalter
Katalognummer
048345
EAN
4015080483458
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.155 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
UL
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Stufenschalter
Modellcode
T0-3-8233/IVS

Produktspezifikation exportieren