Dokument herunterladen () von 20

048351
Modellcode: T0-3-15513/E

Eaton Moeller® series T0 Ein/Aus-Taste, T0, 20 A, Einbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, Rückzug in START-Stellung, 90 °, rastend, mit 0-Stellung (aus), mit Rückzug auf 1, 0-1<START, Design number 15513>

Listenpreis EUR51.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Zubehör EIN-AUS-Taster
Katalognummer
048351
EAN
4015080483519
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.127 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CE
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
VDE 0660
IEC/EN 60204
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
T0-3-15513/E

Features & Functions

Ausstattung:
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
0 (Aus) Position
Beschriftung
" 0-1
Polzahl
1-polig

General information

Schutzart
IP65
NEMA 12
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
400.000 Schaltvorgänge
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
3
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung
Schaltwinkel
90 °
Typ
EIN-AUS-Taster

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
18 - 14
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
1 x (1 bis 2,5) mm²
2 x (1 bis 2,5) mm²
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Schraubklemmen
8,8 lb-in, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
100 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
110 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
80 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
60 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
7.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 230 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 400 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
15.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
6 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
320 A, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
5
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
16 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
130 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
7.5 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Kontakte
6

Actuator

Betätigerfunktion
Federrückstellung auf 1
Mit 0-(Aus)-Position
Tastfunktion in Stellung START
Rastend
Betätigertyp
Wählschalter
Anzahl der Schaltstellungen
5

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag