Dokument herunterladen () von 20

048371
Modellcode: P1-25/EZ/HI11

Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, P1, 25 A, Zentraleinbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, mit schwarzem Knebel und Frontschild

Listenpreis €60.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
048371
EAN
4015080483717
Produkt Länge/Tiefe
99 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.192 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CE
CSA
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
P1-25/EZ/HI11

Produktspezifikation exportieren