Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 40x10x1500mm, unbehandelt
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
|
Katalognummer |
063076
|
EAN |
4015080630760
|
Produkt Länge/Tiefe |
1500 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
40 mm
|
Produktgewicht |
5.34 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Kupferschiene
|
Modellcode |
CU40X10
|
Typ |
|
Ausführung |
Senkkopf
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kupferflachschienen
|
Nennstrom |
800 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
850 A
|
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
Material |
Kupfer, blank
|
Funktionen |
System für Flachschienen
Vorbereitetes Gehäuse Flachschiene |
Besondere Merkmale |
Cu-Flachschienen
|
Benutzt mit |
SH1603/4
Zubehör Steuerungsbau System für Flachschienen 60-mm-System Modulares Sammelschienensystem Allgemeines Schaltschrankzubehör |