Dokument herunterladen () von 20

067323
Modellcode: T0-1-15111/E

Eaton Moeller® series T0 Wechselschalter, T0, 20 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, 2-1-2-1, Abwicklungsnummer 15111

Listenpreis €30.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Wechselschalter
Katalognummer
067323
EAN
4015080673231
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.083 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
UL
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Wechselschalter
Modellcode
T0-1-15111/E

Produktspezifikation exportieren