Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, N, PE, für CI-Gehäuse, HxT=20x5(10, 15)mm
Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
Katalognummer |
067739
|
EAN |
4015080677390
|
Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
Produkthöhe |
100 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
0.035 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
SH0632
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
PE-/N-Schienenträger
|
Polzahl |
2-polig
|
Nennstrom - max. |
630 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
400 A
630 A 250 A |
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Schienenabstand |
50 mm
|
Funktionen |
Vorbereitetes Gehäuse
Verlegen von PE/N-Schienen vom Sammelschienenkasten in den Klemmenraum (bei Standverteilern) |
Geeignet für |
Verlegen von PE/N-Schienen vom Sammelschienenkasten in den Klemmenraum (bei Standverteilern)
|