Dokument herunterladen () von 20

071438
Modellcode: FS980-TM-E

Eaton Moeller® series FS Frontplatte, Verwendbar für TM…/E, 29 x 29 (für Rahmen 30 x 30) mm, unbeschriftet, gravierbar

Listenpreis EUR3.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series FS Zubehör Frontplatte
Katalognummer
071438
EAN
4015080714385
Produkt Länge/Tiefe
28 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
FS980-TM-E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.